PI-EX-MB-S/16-01-2/D-SUB
-
Системная плата
2865214
Системная плата Ex i для установки 16 модулей усилителей с развязкой входных или выходных цепей питания PI-Ex. С интерфейсом для подключения к мультиплексору HART штыревой части разъема D-SUB, обеспечивающего подачу аналоговых сигналов системе управления.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Держатель модуля |
Применение | Базовый элемент |
Номинальное напряжение UN | 20 В DC ... 35 В DC (см. ном. напряжение модулей PI) |
Защита от переполюсовки | есть |
Питание | |
Резервное питание | да, с диодной развязкой |
Уровень управления | |
Подключение согласно стандарту | DIN 41652/МЭК 60807-2 |
Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 37 |
Указание | макс. допустимый ток = 1 A (30 В AC/DC) |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Полюсов | 32 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Данные по технике безопасности | |
Входное напряжение Ui | ≤ 30 В |
Макс. выходное напряжение Uo | ≤ 30 В |
Максимальное безопасное напряжение Um | 250 В |
Чертеж |
|
Ширина | 247,7 мм |
Высота | 127,5 мм |
Глубина | 92 мм |
Глубина NS 35/7,5 | 142,5 мм (с соединительным штекером NS 35/7,5) |
Глубина NS 32 | 147,5 мм (с соединительным штекером NS 32) |
Глубина NS 35/15 | 150 мм (с соединительным штекером NS 35/15) |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Тип изоляционного материала, корпус | Полиамид РА, неусиленный, поликарбонат PC, ПВХ |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 75 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Сертификат | KEMA 99ATEX7296 |
PxCIF08ATEX2835325X |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2865214 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CK3 |
Ключ изделия | CK38ZZ |
Страница каталога | Стр. 475 (IF-2009) |
GTIN | 4046356148696 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 939,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 746,44 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 21bc8793-080a-4bd7-9a79-ea7f303ffacb |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс