SAC-4P-M12MRT/ 3,5-PUR/M12FRT
-
Силовой кабель
1012026
Силовой кабель, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры угловой M12, кодирование: T, к Гнездо угловой M12, кодирование: T, длина кабеля: 3,5 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов