SAC-4P- 7,0-PUR/M12FSS PE
-
Силовой кабель
1005132
Силовой кабель, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: S, длина кабеля: 7 м, для переменного тока до 12 A/690 В
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов