SAC-3P-M12MRS/ 1,0-PVC PE WD - Силовой кабель
1423054

Силовой кабель, 3-контактный, ПВХ, черный, Штекеры угловой M12, кодирование: S, к свободный конец, длина кабеля: 1 м, для переменного тока до 16 A/230 В

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа