TMC 81B 40A - Силовой автоматический выключатель
2907497

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 1-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: B, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 40 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Применение во всем мире благодаря международным допускам
Подходит для различных типов электросетей, поставляется в 1-, 2-, 3-контактном исполнении
Идеально подобранная защита благодаря различным характеристикам срабатывания и большому выбору номинальных токов
Сокращение складских запасов благодаря возможности применения в системах переменного и постоянного тока
Дополнительные принадлежности позволяют осуществлять дистанционное управление и мониторинг