Сигнальная лампа предназначена для сигнализации функциональных состояний машин и систем. Многоцветная светодиодная сигнальная лампа имеет прочный корпус, устойчивый к УФ-излучению, с резьбой M22 для крепления. Устройство подключается через 5-контактный штекерный соединитель М12 и может управляться с помощью положительного или отрицательного переключения. Многочисленные сигнальные функции и высокая стойкость цвета обеспечивают продуманную и четкую сигнализацию. Сигнальная лампа оснащена системой активного управления температурой для продления срока службы светодиодов.
PSD-SL RGB-P
-
Optical signaling device
1691152
Светодиодная сигнальная лампа, 7 цветов, 24 В DC, конструкция Point
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Функционально-ориентированная сигнализация
Большой диапазон сигнализации
Четкая маркировка состояний системы
Быстрые и простые монтаж и установка
Прочное исполнение электронных и механических компонентов