RC-09S1N12T004X - Кабельный разъем
1240684

M23, Кабельный разъем, серия: RC, угловой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 8+1, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 9,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия