PSR-SPP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - Реле сопряжения
2986957

Безопасное реле сопряжения для систем с высокими и низкими требованиями согласно SIL 3, для сопряжения сигналов цифровых выходов на периферийных устройствах, 2 цепи активации, 1 сигнальный контакт, модуль для систем с безопасным отключением, встроенный фильтр тестовых импульсов, ширина: 17,5 мм, штекерная клемма push-in

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Тонкий корпус 17,5 мм
До SIL 3 согласно МЭК 61508
Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
Длительный срок службы благодаря фильтрации импульсов при тестировании устройства управления
Контакты с принудительной коммутацией согласно EN 50205
2 цепи активации
Передача цифровых выходных сигналов от бесперебойных устройств управления к периферийным устройствам (клапаны и др.), гальваническая развязка и согласование по мощности