PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SP - Реле сопряжения
1086946

Реле сопряжения для приложений SIL 3 с высокими и низкими требованиями, для сопряжения дискретных выходных сигналов периферийных устройств, 2 независимо управляемых цепи активации, 2 цепи обратной связи, с безопасным отключением, фильтр тестовых импульсов, штекерные клеммы push-in

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

До SIL 3 согласно МЭК 61508, МЭК 61511 и МЭК 50156
Допуск для приложений класса I, зоны 2
Контакты с принудительной коммутацией согласно EN 50205
Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
Длительный срок службы благодаря фильтрации импульсов при тестировании устройства управления
2 цепи активации, 2 цепи обратной связи
Возможно независимое управление релейными каналами