The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/20 - Розетка
0804181

Розетка, с расширенной защитой от прикосновения / заслонкой, индикатором, УЗО, Схема расположения контактов AB 20A, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: cерый, номинальное напряжение: 125 В AC (60 Гц), номинальный ток: 15 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: UL 508, Обозначения стран: США

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия