QUINT-DIODE/48DC/40
-
Резервный модуль, с защитным покрытием
2866585
Резервный модуль QUINT-DIODE/48DC/40
Подробная информация о продукте
Режим DC | |
Входное напряжение | 48 В DC (UN) |
< 60 В DC (Uмакс.) | |
Диапазон входных напряжений | 10 В DC ... 60 В DC |
Диапазон входных напряжений постоянного тока | 10 В DC ... 60 В DC |
Тип напряжения питания | Пост. ток |
Защита от переполюсовки | < есть120 В |
Номинальный входной ток (IN) | 2x 20 A |
1x 40 A | |
Максимальный ток Iмакс. | 2x 19 A (6 мм² при 40 °C) |
1x 39 A (6 мм² при 40 °C) | |
2x 16 A (6 мм² при 60 ℃) | |
1x 32 A (6 мм² при 60 ℃) | |
2x 27 A (10 мм² при 40 ℃) | |
1x 54 A (10 мм² при 40 ℃) | |
2x 21 A (10 мм² при 60 ℃) | |
1x 43 A (10 мм² при 60 ℃) | |
2x 30 A (16 мм² при 40 ℃) | |
1x 60 A (16 мм² при 40 ℃) | |
2x 24 A (16 мм² при 60 ℃) | |
1x 48 A (16 мм² при 60 ℃) | |
Номинальный входной ток (IN) | 2x 20 A |
1x 40 A | |
Максимальный ток Iмакс. | 2x 17 A (6 мм² при 40 °C для взрывоопасных помещений: Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D; T4) |
1x 35 A (6 мм² при 40 °C для взрывоопасных помещений: Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D; T4) | |
2x 14 A (6 мм² при 60 ℃ для взрывоопасных помещений: Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D; T4) | |
1x 28 A (6 мм² при 60 ℃ для взрывоопасных помещений: Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D; T4) | |
2x 24 A (10 мм² при 40 ℃ для взрывоопасных помещений: Класс I, раздел 2; группы A, B, C, D; T4) | |
1x 49 A (10 мм² при 40 ℃ для взрывоопасных помещений: Класс I, раздел 2; группы A, B, C, D; T4) | |
2x 19 A (10 мм² при 60 ℃ для взрывоопасных помещений: Класс I, раздел 2; группы A, B, C, D; T4) | |
1x 39 A (10 мм² при 60 ℃ для взрывоопасных помещений: Класс I, раздел 2; группы A, B, C, D; T4) | |
2x 27 A (16 мм² при 40 ℃ для взрывоопасных помещений: Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D; T4) | |
1x 54 A (16 мм² при 40 ℃ для взрывоопасных помещений: Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D; T4) | |
2x 22 A (16 мм² при 60 ℃ для взрывоопасных помещений: Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D; T4) | |
1x 44 A (16 мм² при 60 ℃ для взрывоопасных помещений: Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D; T4) | |
Защита от перенапряжений при переходных процессах | Диоды Transil (Transildiode) |
Падение напряжения вход / выход | около 0,7 В |
КПД | > 97 % |
Номинальное напряжение | 47,3 В DC (Падение напряжения на входе/выходе 48 В ... 0,7 В) |
Номинальный ток на выходе (IN) | 40 A |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 28 Вт |
Возможность последовательного подключения | нет |
Вход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 20 |
Сечение провода AWG макс. | 6 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Резьба винтов | M4 |
Мин. момент затяжки | 1,2 Нм |
Момент затяжки, макс. | 1,5 Нм |
Выход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 20 |
Сечение провода AWG макс. | 6 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Резьба винтов | M4 |
Мин. момент затяжки | 1,2 Нм |
Момент затяжки, макс. | 1,5 Нм |
Напряжения изоляции, выход/PE | 1 кВ |
Напряжения изоляции, вход/PE | 1 кВ |
Тип изделия | Резервный модуль |
Серия изделий | QUINT DIODE |
СИД | нет |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II |
Степень загрязнения | 2 |
Ширина | 62 мм |
Высота | 84 мм |
Глубина | 102 мм |
Горизонтальный шаг | 3,4 TE |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 5 мм / 5 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | присоединяемый: отступ по горизонтали 20 мм, по вертикали 50 мм |
Монтажное положение | горизонтальная и вертикальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Материал корпуса | Металл |
Исполнение корпуса | AIMg (крышка), GD-ZnAICu (радиатор) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (при > 60 °C изменение параметров, -25 ... 60 °C) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 30г, 18 мс согласно МЭК 60068-2-27 |
Вибрация (при эксплуатации) | 3 Гц ... 15 Гц, амплитуда ± 2,5 мм; 15 Гц ... 100 Гц, 2,3г согласно МЭК 60068-2-6 |
Temp Code | T4 (70 °C) |
Свидетельство о соответствии согл. EN 60079-15 | II 3 G Ex nA II T4 X |
Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Стандарт - электробезопасность | EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)) |
Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 | |
UL/C-UL зарегистрировано UL 1604, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D | |
Соответствие/сертификаты | |
ATEX | II 3 G Ex nA II T4 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55011 |
Номер артикула | 2866585 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMR |
Ключ изделия | CMRP44 |
GTIN | 4046356494458 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 679 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 679 g |
Номер таможенного тарифа | 85044082 |
Страна происхождения | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151504 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс