Кабельный ввод со встроенным элементом компенсации давления. Предотвращает образование разрежения в корпусе. Мембрана: водоотталкивающая и непачкающаяся
G-INVEN-M12-M67N-PNES-LG
-
Кабельный ввод
1424532
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 4 мм ... 7 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: светло-серый RAL 7035, с элементом компенсации давления и плоским уплотнением
Подробная информация о продукте
cUL Recognized
ID допуска: E199260UL одобрено
ID допуска: E199260Совместимые изделия
Преимущества для вас
Cнижает образование конденсата
Винтовое соединение со встроенным элементом компенсации давления
Полимер соответствует требованиям UL 746C f1