G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - Кабельный ввод
1411158

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 13 мм ... 18 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: 3/4" NPT, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полимер соответствует требованиям UL 746C f1