G-ESSWU-M63-L66L-NTES-S - Кабельный ввод
1411102

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 54,6 мм ... 65,9 мм, экранирование: есть, резьба соединительной части: M63 x 1,5, цвет: cеребристый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

В случае ограниченного пространства в месте крепления резьбового соединения армирование можно выполнить в более просторном месте. Простой конечный монтаж тогда можно производить и в стесненных пространственных условиях места крепления резьбы.
Подключение брони через конус PE
Погодостойкий материал уплотнения