G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S - Кабельный ввод
1411100

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 40,4 мм ... 53,1 мм, экранирование: есть, резьба соединительной части: M50 x 1,5, цвет: cеребристый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

В случае ограниченного пространства в месте крепления резьбового соединения армирование можно выполнить в более просторном месте. Простой конечный монтаж тогда можно производить и в стесненных пространственных условиях места крепления резьбы.
Подключение брони через конус PE
Погодостойкий материал уплотнения