G-EDSWU-M25-M66L-STES-S - Кабельный ввод
1411093

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: Нержавеющая сталь 316L, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 18,2 мм ... 26,2 мм, экранирование: есть, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: cеребристый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

В случае ограниченного пространства в месте крепления резьбового соединения армирование можно выполнить в более просторном месте. Простой конечный монтаж тогда можно производить и в стесненных пространственных условиях места крепления резьбы.
Подключение брони через конус PE
Погодостойкий материал уплотнения