ST-REL4-KG 24/21-21/AU
-
Релейный модуль
2829551
Pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов AgNi+Au: для коммутации нагрузок от низких до высоких, 2 переключающих контакта, входное напряжение 24 В AC/DC, световой индикатор, устанавливается на блоки базовых клемм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Релейный модуль |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | прибл. 2x 107 коммутационных циклов |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 03.07.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,46 Вт |
Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 2,5 кВ AC (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
Испытательное напряжение (Переключающий контакт/переключающий контакт) | 1 кВ AC (50 Гц, 1 мин., переключающий контакт/переключающий контакт) |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В AC/DC |
Диапазон входных напряжений | 19,2 В AC/DC ... 26,4 В AC/DC (20 °C) |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Привод (полярность) | поляризованный |
Типовой входной ток при UN | 19 мА |
Время срабатывания, типовое | 9 мс (при DC) |
Время возврата, типовое | 10 мс (при DC) |
Защитная схема | Мостовой выпрямитель, варистор |
Индикация рабочего напряжения | да |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 2 переключающих контакта |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgNi, твердое позолоченное покрытие |
Максимальное напряжение переключения | 30 В AC/DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 50 мА |
Максимальный пусковой ток | 50 мА |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 1,2 Вт (при 24 В DC) |
Коммутация: при поврежденном золотом покрытии | |
Указание | следующие значение приведены для поврежденного золотого покрытия |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 3 A |
Максимальный пусковой ток | 5 A |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 70 Вт (при 24 В DC) |
85 Вт (При 48 В DC) | |
60 Вт (При 60 В DC) | |
40 Вт (При 110 В DC) | |
60 Вт (При 220 В DC) | |
750 ВА (при 250 В AC) |
Ширина | 27 мм |
Высота | 33 мм |
Глубина | 66,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Стандарты / нормативные документы | DIN VDE 0110b, Gr. C для 250 В AC |
МЭК 60255/DIN VDE 0435 (соотв. разделы) | |
DIN EN 50178/VDE 0160 (соотв. разделы) | |
EN 60730/DIN VDE 0631 | |
DIN VDE 0160 (соответствующие разделы) |
Тип монтажа | Штекерный монтаж |
Номер артикула | 2829551 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK61B2 |
GTIN | 4017918078508 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 45,75 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 45,75 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2b83b76b-186b-47c0-8cf0-cf4917730895 |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс