PR1-RSC3-LV- 24AC/21 - Релейный модуль
2834339

Предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), вставного миниатюрного реле контроля мощности с силовыми контактами, вставного индикатора, вставного подавителя помех и выталкивателя реле. Входное напряжение: 24 В AC, контакты: 1 переключающий контакт, 12 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Безопасная эксплуатация благодаря герметичным реле
Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков