PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Релейный модуль
2834481
Предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами, вставного индикатора / подавителя помех и держателем. Входное напряжение: 24 В DC, 2 переключающих контакта, 8 A
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Релейный модуль |
Применение | Универсальный |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | 3x 107 коммутационных циклов |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 19.03.2025 |
Долговечность, электрич. | см. диаграмму |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,46 Вт |
Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВ (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
Испытательное напряжение (Контакт/контакт) | 2,5 кВ (50 Гц, 1 мин., контакт/контакт) |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений | 15,6 В DC ... 59,5 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | см. диаграмму |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Типовой входной ток при UN | 19 мА |
Время срабатывания, типовое | 8 мс |
Время возврата, типовое | 10 мс |
Защитная схема | Безынерционный диод |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 2 переключающих контакта |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgNi |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 5 В (при 10 мА) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 8 A |
Максимальный пусковой ток | 15 A (300 мс) |
Минимальный коммутационный ток | 10 мА (при 5 В) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 2000 Вт (при 250 В AC) |
44 Вт (При 110 В DC) | |
60 Вт (При 220 В DC) | |
190 Вт (при 24 В DC) | |
при 440 В AC | |
85 Вт (При 48 В DC) | |
60 Вт (При 60 В DC) | |
Мощность отключения (нелинейная нагрузка), максимальная | 50 мВт |
Коммутационная способность | 2 A (при 24 В, DC13) |
0,2 A (при 250 В, DC13) | |
3 A (при 24 В, AC15) | |
3 A (при 120 В, AC15) | |
3 A (при 250 В, AC15) |
Активная часть | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Контактная часть | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Ширина | 16 мм |
Высота | 78,5 мм |
Глубина | 71 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2834481 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CK6 |
Ключ изделия | CK6319 |
GTIN | 4046356044370 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 68,41 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 65,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Безопасная эксплуатация благодаря герметичным реле
Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс