PLC-RSP- 24UC/21AU/RW
-
Релейный модуль
2987024
PLC-INTERFACE для ж/д транспорта, состоит из основной клеммы с пружинным соединением и вставного мини-реле с многосл. золотым контактом, диапазон: 0,7 x UN до 1,25 x UN, класс температуры TX: -40 °C до +70 °C, 1 переключающих контакта, входное напряжение 24 В DC
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Релейный модуль |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | для железнодорожного транспорта |
Место монтажа | Встраивается в корпус транспортного средства |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | прибл. 2x 107 коммутационных циклов |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 03.07.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,22 Вт |
Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВeff (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений | 16,8 В DC ... 30 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,7 ... 1,25 |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Типовой входной ток при UN | 9 мА |
Время срабатывания, типовое | 4 мс |
Время возврата, типовое | 4 мс |
Напряжение на катушке | 12 В DC |
Защитная схема | Мостиковый выпрямитель; Мостиковый выпрямитель |
Безынерционный диод; Безынерционный диод | |
Защита от перенапр. | |
Фильтр RCZ | |
Электроника широкого диапазона | |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgSnO, с покрытием золотом |
Максимальное напряжение переключения | 30 В AC |
36 В DC | |
Минимальное напряжение переключения | 100 мВ (при 10 мА) |
Предельный ток длительной нагрузки | 50 мА |
Максимальный пусковой ток | 50 мА |
Минимальный коммутационный ток | 1 мА (при 24 В) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 1,2 Вт (при 24 В DC) |
Коммутационная способность | 1 A (24 B (DC13)) |
0,2 A (110 В (DC13)) | |
0,1 A (220 В (DC13)) | |
3 A (24 B (AC15)) | |
3 A (120 В (AC15)) | |
3 A (230 В (AC 15)) | |
Коммутация: при поврежденном золотом покрытии | |
Указание | следующие значение приведены для поврежденного золотого покрытия |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC (Если напряжение между одинаковыми клеммами расположенных рядом модулей превышает 250 В (L1, L2, L3), то необходимо установить разделительную пластину PLC-ATP.) |
Минимальное напряжение переключения | 12 В AC/DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
Минимальный коммутационный ток | 10 мА |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 140 Вт (при 24 В DC) |
20 Вт (При 48 В DC) | |
18 Вт (При 60 В DC) | |
23 Вт (При 110 В DC) | |
40 Вт (При 220 В DC) | |
1500 ВА (при 250 В AC) | |
Коммутационная способность | 2 A (при 24 В, DC13) |
0,2 A (при 110 В, DC13) | |
0,1 A (при 220 В, DC13) | |
3 A (при 24 В, AC15) | |
3 A (при 120 В, AC15) | |
3 A (при 230 В, AC15) |
Активная часть | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Контактная часть | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Реле) | RT III (Реле) |
Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (Класс по температуре TX) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Стандарты / нормативные документы | EN 50155 (VDE 0115, часть 200) |
МЭК 60947-5-1 | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2987024 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CK6 |
Ключ изделия | CK622B |
GTIN | 4046356155151 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 33,24 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 32,37 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 5060935
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
REL-MR- 12DC/21AU - Одиночное реле 2961163
Преимущества для вас
Оптимальная работа реле при использовании электронных устройств дальнего действия
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Сертификация согласно EN 50155
Устойчивость к воздействию вибраций и ударопрочность согласно EN 50155
Диапазон входных напряжений от 0,7 до 1,25 x UN (кратковременно 1,4 x UN)
Диапазон температуры: -40 °C ... +70 °C, кратковременно 85 °C
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс