The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PLC-RSP- 12DC/21 - Релейный модуль
2967439

Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BSP.../21 с пружинными зажимами и вставным миниатюрным реле с силовыми контактами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 12 В DC

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Узкая конструкция
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Герметичные реле по RT-III
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Встроенная входная схема и схема подавления помех
Функциональные вставные перемычки