PLC-RSC-120UC/21-21AU - Релейный модуль
2967138

PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 2 переключающих контакта, входное напряжение 120 В перем. тока/110 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Узкая конструкция
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Герметичные реле по RT-III
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Функциональные вставные перемычки
Встроенная входная схема и схема подавления помех