Модуль реле сопряжения с принудительной коммутацией допущен для промышленного использования в соответствии с UL 508 cULus. Требования для типа A согласно DIN EN 61810-3 выполняются при расключении «1 замыкающий / 1 размыкающий контакт».
PLC-RPT- 24UC/2X21/FG
-
Релейный модуль
2910539
Релейная система PLC-INTERFACE, состоящая из базового модуля и вставного реле защиты с принудительно управляемыми контактами согласно DIN EN 61810-3, Зажимы Push-in, 2x переключающих контакта, с принудительным размыканием, Мостиковый выпрямитель, Входное напряжение: 24 В AC/DC
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Релейный модуль |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | Контакты с принудительным управлением |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | прибл. 107 коммутационных циклов |
B10d | 600000 Циклы (AC1; 250 V / 6 A; 1 NO) |
900000 Циклы (AC1; 250 V / 3 A; 1 NO) | |
1800000 Циклы (AC1; 250 V / 1,5 A; 1 NO) | |
180000 Циклы (AC15; 250 V / 3 A; 1 NO) | |
560000 Циклы (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
4600000 Циклы (AC15; 250 V / 0,75 A; 1 NO) | |
360000 Циклы (DC13; 24 V / 3 A; 1 NO) | |
740000 Циклы (DC13; 24 V / 1,5 A; 1 NO) | |
4200000 Циклы (DC13; 24 V / 0,75 A; 1 NO) | |
Изоляционные характеристики: Стандарты / нормативные документы | |
Изоляция | Безопасное разделение, усиленная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 20.03.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,72 Вт |
Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВeff (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
Испытательное напряжение (Переключающий контакт/переключающий контакт) | 2,5 кВeff (50 Гц, 1 мин., переключающий контакт/переключающий контакт) |
Стандарты / нормативные документы | |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В AC/DC |
Диапазон входных напряжений | 20,9 В DC ... 32,4 В DC (20 °C) |
Диапазон входных напряжений относительно UN | см. диаграмму |
Номинальное напряжение (вставное электромеханическое реле) | 24 В DC |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Привод (полярность) | поляризованный |
Типовой входной ток при UN | 30 мА |
Время срабатывания, типовое | 3 мс ... 15 мс |
Диапазон значений времени возврата, типовой | 3 мс ... 15 мс |
Защитная схема | Мостиковый выпрямитель |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 2x переключающих контакта, с принудительным размыканием |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgNi |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 5 В (10 мА) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 A |
Максимальный пусковой ток | 6 A |
Минимальный коммутационный ток | 10 мА (5 В) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 144 Вт (24 В DC) |
288 Вт (48 B DC) | |
88 Вт (110 В DC) | |
110 Вт (220 В DC) | |
1500 ВА (250 В AC) | |
Коммутационная способность минимальная | 150 мВт |
Коммутационная способность | 3 A (24 B (DC13)) |
3 A (230 В, AC15) | |
Контакты с принудительной коммутацией по EN 61810-3 | тип B |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
2x 0,5 мм² ... 1 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Ширина | 14 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 104 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Реле) | RT II (Реле) |
Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
UL, США | |
Маркировка | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | TAE0000196 |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Данные судостроения | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Вибрации | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
DIN EN 61810-3 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2910539 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK62BJ |
Страница каталога | Стр. 370 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626486062 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 77,66 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 64 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | e0c4bf8d-59a1-4c7a-b62e-b9898c36560e |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Перемычка 2967691
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Полоса Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1053438
-
UC-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824605
-
UCT-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Полоса Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Полоса Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824613
-
UCT-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
REL-SR- 24DC/2X21/FG - Реле безопасности 2908777
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс