PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN
-
Релейный модуль
2900315
PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../SEN с зажимом рush-in и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока/220 В DC
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Релейный модуль |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | Функция ввода |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | 2x 107 коммутационных циклов |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 20.03.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,74 Вт |
Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВ AC (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
Изоляционные характеристики: Катушка/контакт | |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
Расчетная стойкость к импульсному напряжению | 6 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 230 В AC |
220 В DC | |
Диапазон входных напряжений | 179,4 В AC ... 264,5 В AC (20 °C) |
171,6 В DC ... 253 В DC (20 °C) | |
Номинальное напряжение (вставное электромеханическое реле) | 60 В DC |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Привод (полярность) | поляризованный |
Типовой входной ток при UN | 3,2 мА |
Время срабатывания, типовое | 7 мс |
Время возврата, типовое | 15 мс |
Защитная схема | Мостиковый выпрямитель; Мостиковый выпрямитель |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgSnO, с покрытием золотом |
Максимальное напряжение переключения | 30 В AC |
36 В DC | |
Минимальное напряжение переключения | 100 мВ (при 10 мА) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 50 мА |
Максимальный пусковой ток | 50 мА |
Минимальный коммутационный ток | 1 мА (24 B) |
Ток короткого замыкания | 200 A (условный ток короткого замыкания) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 1 Вт (при 24 В DC) |
Выходные предохранители | 4 A gL/gG NEOZED |
Коммутация: при поврежденном золотом покрытии | |
Указание | следующие значение приведены для поврежденного золотого покрытия |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 5 В (при100 мA) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 A |
Минимальный коммутационный ток | 10 мА (при 12 В) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 140 Вт (при 24 В DC) |
20 Вт (При 48 В DC) | |
18 Вт (При 60 В DC) | |
23 Вт (При 110 В DC) | |
40 Вт (При 220 В DC) | |
1500 ВА (при 250 В AC) | |
Коммутационная способность | 2 A (при 24 В, DC13) |
0,2 A (при 110 В, DC13) | |
0,1 A (при 220 В, DC13) | |
3 A (при 24 В, AC15) | |
3 A (при 120 В, AC15) | |
3 A (при 230 В, AC15) |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
2x 0,5 мм² ... 1 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Реле) | RT III (Реле) |
Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (см. Изменение хар-к) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | TAE0000196 |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Данные судостроения | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Вибрации | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
МЭК 60664A | |
DIN VDE 0110 | |
МЭК 60255/DIN VDE 0435 (соотв. разделы) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2900315 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK62A7 |
Страница каталога | Стр. 380 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356507387 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 35,54 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 33,57 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 6d36eed1-0f55-4543-9697-39513e93b9b4 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Подсоединение к системе 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Подсоединение к системе 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Подсоединение к системе 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Подсоединение к системе 2296087
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Контроллер 1452919
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Модуль расширения 2903095
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Модуль расширения 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Контроллер 2907443
-
PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Контроллер 2907445
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Контроллер 2907446
-
PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Контроллер 2907447
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
REL-MR- 60DC/21AU - Одиночное реле 2961134
Преимущества для вас
Дополнительные электротехнические клеммы не требуются
Экономия времени до 60 %
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Релейные модули с безопасной развязкой между обмоткой и контактом согласно DIN EN 50178
Экономия до 80 % пространства
Функциональные вставные перемычки
Прямое подключение датчика к релейному модулю
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс