PLC-RPT- 12DC/21AU - Релейный модуль
2900317

PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с разъемом рush-in и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 12 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Узкая конструкция
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Герметичные реле по RT-III
Встроенная входная схема и схема подавления помех
Функциональные вставные перемычки