EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 - Комбинированное реле
2949787

Релейный модуль с мини-реле, со встроенной схемой управления на базе n-p-n-транзисторов, для малых управл. токов, контакты (AgNi): для коммутации нагрузок от средних до высоких, 1 перекл. контакт, управл. напряжение 5 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Малый управляющий ток (клемма В) от 0,5 мА в зависимости от типа
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Положительный или отрицательный управляющий ток в зависимости от типа
Встроенная входная схема и схема подавления помех