EMG 22-REL/KSR- 24/21-21AU
-
Релейный модуль
2947718
Релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал контакта AgNi+Au: для коммутации нагрузок от низких до высоких, 2 перекл. контакта, вход. напряжение 24 В AC/DC
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Релейный модуль |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | прибл. 5x 107 коммутационных циклов |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 19.03.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,43 Вт |
Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 2,5 кВ AC (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
Испытательное напряжение (Контакт/контакт) | 1 кВ AC (50 Гц, 1 мин., контакт/контакт) |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В AC/DC |
Диапазон входных напряжений | 21,6 В AC/DC ... 26,4 В AC/DC (20 °C) |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Привод (полярность) | поляризованный |
Типовой входной ток при UN | 18 мА |
Время срабатывания, типовое | 8 мс |
Время возврата, типовое | 10 мс |
Защитная схема | Мостиковый выпрямитель; Мостиковый выпрямитель |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 2 переключающих контакта |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgNi, с покрытием золотом |
Максимальное напряжение переключения | 24 В AC/DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 50 мА |
Максимальный пусковой ток | 50 мА |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 1,2 Вт (при 24 В DC) |
Коммутация: при поврежденном золотом покрытии | |
Указание | следующие значение приведены для поврежденного золотого покрытия |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 3 A |
Максимальный пусковой ток | 5 A |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 70 Вт (при 24 В DC) |
85 Вт (При 48 В DC) | |
60 Вт (При 60 В DC) | |
40 Вт (При 110 В DC) | |
60 Вт (При 220 В DC) | |
750 ВА (при 250 В AC) |
Активная часть | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Контактная часть | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 75 мм |
Глубина | 62,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2947718 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK61C2 |
GTIN | 4017918082833 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 61,95 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 55,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | db385d36-69c9-466e-9839-7ca77901aa59 |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс