EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LC
-
Релейный модуль
2940430
Релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов (AgNi): для средних и больших нагрузок, 2 переключающих контакта, вход. напряжение 230 В перем. тока
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Имеются только варианты для сетей переменного тока. |
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Релейный модуль |
Серия изделий | EMG |
Применение | Универсальный |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | прибл. 5x 107 коммутационных циклов |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Изоляция | Основная изоляция |
Безопасная развязка, усиленная изоляция и 6 кВ между входной электрической цепью и цепями выходного сигнала | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Изоляционные характеристики: Зазоры и пути утечки между входной и контактной токовой цепью (или выходной контактной токовой цепью) | |
Изоляция | Безопасное разделение, усиленная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 19.03.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,92 Вт |
Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВ AC (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
Испытательное напряжение (Контакт/контакт) | 1 кВ AC (50 Гц, 1 мин., переключающий контакт/переключающий контакт) |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Расчетное напряжение изоляции | 260 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 2,3 кВ |
Зазоры и пути утечки между входной и контактной токовой цепью (или выходной контактной токовой цепью) | |
Расчетное напряжение изоляции | 260 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 230 В AC |
Диапазон входных напряжений | 184 В AC ... 253 В AC (20 °C) |
Частота сети | 50/60 Гц |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Привод (полярность) | поляризованный |
Типовой входной ток при UN | 4 мА |
Время срабатывания, типовое | 7 мс |
3 мс ... 12 мс | |
Время возврата, типовое | 3 мс |
Диапазон значений времени возврата, типовой | 2 мс ... 9 мс |
Индикация рабочего напряжения | Лампа тлеющего разряда |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 2 переключающих контакта |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgNi |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 5 A |
Максимальный пусковой ток | 6 A |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 120 Вт (при 24 В DC) |
95 Вт (При 48 В DC) | |
60 Вт (При 60 В DC) | |
40 Вт (При 110 В DC) | |
55 Вт (При 220 В DC) | |
1250 ВА (при 250 В AC) |
Активная часть | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Контактная часть | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 75 мм |
Глубина | 62,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 40 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664-1 |
Зазоры и пути утечки между входной и контактной токовой цепью (или выходной контактной токовой цепью) | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664-1 |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61810-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2940430 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK61C2 |
Страница каталога | Стр. 135 (IF-2011) |
GTIN | 4017918080105 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 56,69 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 50,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3c85c641-3ff0-4837-b26d-3a38d1e61653 |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,257 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Встроенная входная схема и схема подавления помех
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс