EMG 12-REL/KSR- 24/1
-
Релейный модуль
2949240
Релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов (AgNi): для коммутации нагрузок от средних до высоких, 1 замык. контакт, вход. напряжение 24 В AC/DC
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Релейный модуль |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | прибл. 2x 107 коммутационных циклов |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 19.03.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,55 Вт |
Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВ (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Расчетное напряжение изоляции | 260 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В AC/DC |
Диапазон входных напряжений | 19,2 В AC/DC ... 26,4 В AC/DC (20 °C) |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Привод (полярность) | поляризованный |
Типовой входной ток при UN | 21 мА |
Время срабатывания, типовое | 7 мс |
Время возврата, типовое | 11 мс |
Защитная схема | Мостиковый выпрямитель |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgNi |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 12 В |
Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
Максимальный пусковой ток | 8 A |
Минимальный коммутационный ток | 100 мА |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 140 Вт (24 В DC) |
60 Вт (48 B DC) | |
45 Вт (60 B DC) | |
35 Вт (110 В DC) | |
55 Вт (220 В DC) | |
1500 ВА (250 В AC) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Ширина | 12 мм |
Высота | 65,5 мм |
Глубина | 75 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Реле) | RT III (Реле) |
Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 40 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2949240 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK61C2 |
GTIN | 4017918083748 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 44,42 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 44,42 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9e91fe4c-af8a-4dc6-8f58-d94cfc5a3367 |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,235 кг CO2e |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс