PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 - Базовый модуль
2980416

Базовая клемма PLC 14 мм для защиты от тока и напряжения помех на стороне управления с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для установки на монтажной рейке NS 35/7,5, со встроенным фильтром RC, 2 переключающих контакта, входное напряжение 120 В AC

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Высокое возвратное напряжение реле
Устойчивость к воздействию токов помех