PLC-BPT- 24UC/21HC - Базовый модуль
2900255

14 мм основная клемма PLC для высоких токов длительной нагрузки с зажимом рush-in, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В AC/DC

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия