The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PLC-BPT- 24DC/21RW - Базовый модуль
2900261

6,2 мм основная клемма PLC для ж/д транспорта с зажимом рush-in, без реле или полупроводниковых реле, диапазон от 0,7 x UN до 1,25 x UN, диапазон температуры от -25 °C до +70 °C, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Устойчивость к воздействию вибраций и ударопрочность согласно EN 50155
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Диапазон входных напряжений от 0,7 до 1,25 x UN
Диапазон температуры -25 °C ... +70 °C