ECOR-1-BSC2-RT/2X21
-
Базовый модуль
1027546
Релейная база ECOR-1..., для миниатюрных силовых или переключающих реле с 1 или 2 переключающими контактами, болтовое соединение, для монтажа на NS 35/7,5.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Не использовать для отделения токовых цепей БСНН / ЗСНН от других токовых цепей, поскольку безопасное разделение не гарантировано. |
Указания по эксплуатации | Выходы не предназначены для коммутации различных внешних проводников. |
Указания по эксплуатации | Защита от касания изделия (при напряжении > 25 В AC/60 В DC) должна быть обеспечена создателем установки. Речь идет о встраиваемом устройстве без защиты от непосредственного прикосновения. |
Указания по эксплуатации | По отношению к соседним модулям в направлении монтажной рейки имеется как минимум базовая изоляция. Если в приложении требуется более высокая степень изоляции (усиленная), то следует реализовать ее при помощи соответствующих мер (например, разделительных пластин). |
Тип изделия | Релейный блок |
Серия изделий | ESSENTIAL edition |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальное напряжение UN | ≤ 230 В AC/DC |
Номинальный ток IN | 10 A |
Испытательное напряжение, обмотка реле / релейный контакт | 2 кВэфф (50 Гц, 1 мин) |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Сторона входа | |
Тип подключения | Болтовые клеммы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) |
0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) | |
Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) |
0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) | |
Сечение проводника AWG | 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,7 Нм |
Сторона выхода | |
Тип подключения | Болтовые клеммы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) |
0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) | |
Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) |
0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) | |
Сечение проводника AWG | 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,7 Нм |
Ширина | 15,8 мм |
Высота | 71,5 мм |
Глубина Хомут | 58,1 мм (с хомутом) |
Цвет | серый B (RAL 7043) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 1027546 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | DKF |
Ключ изделия | DKF312 |
GTIN | 4055626522210 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 35,297 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - Одиночное реле 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - Одиночное реле 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - Одиночное реле 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - Одиночное реле 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - Одиночное реле 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - Одиночное реле 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - Одиночное реле 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - Одиночное реле 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - Одиночное реле 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Одиночное реле 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - Одиночное реле 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - Одиночное реле 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - Одиночное реле 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - Одиночное реле 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Одиночное реле 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - Одиночное реле 2908181
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс