The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

MACX-TR-2T-MUL - Реле времени
1103345

Многофункциональное реле времени, широкий диапазон напряжения питания 24 В AC/DC ... 240 В AC/DC, 14 функций, 2 настраиваемых интервала времени (10 мс ... 999 ч:59 мин), два варианта конфигурации, защита паролем, поддержка слаботочных контактов, входы для бесконтактных датчиков PNP и NPN, 2 переключающих контакта, винтовой зажим

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия