PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SP - Реле сопряжения
1017064

Реле сопряжения для гальванического разделения и согласования мощности в приложениях SIL 3 F&G, низкие требования, диагностика нагрузки в состоянии Off и On на обрыв цепи и короткое замыкание, 1 цепь активации, фильтр тест. импульсов, вставная клемма push-in, ширина 17,5 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Мониторинг утечки на землю
Подходит для приложений с низкими требованиями до SIL 3 в соответствии с МЭК 61508, МЭК 61511 и EN 50156
Конфигурируемая диагностика включенного и выключенного состояния
Активная сигнализация сбоев по А1 на DO
Встроенный фильтр тестовых импульсов DCS
1 цепь активации, 1 сигнальная цепь