MACX-MR-3V-690-R-PT - Реле контроля
1487448

Трехфазное реле контроля напряжения с интерфейсом RS-485 (160 В AC ... 690 В AC), с контролем перенапряжения, пониженного напряжения и окна напряжения, а также функций контроля последовательности фаз, обрыва фазы, асимметрии (с настраиваемой асимметрией). Широкий диапазон питания 24 В AC/DC ... 240 В AC/DC с регулируемыми пороговыми значениями и задержкой срабатывания. Поддерживается сохранение ошибок. Поддерживает NFC-связь и Modbus/RTU-связь, имеет два варианта проектирования. 1 слаботочный контактный выход PDT, штекерное подключение.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте