EMG 17-REL/KSR-G 24/SO38 BK
-
Реле
2949994
Релейный модуль для высоких пусковых токов, со впаянными реле, материал контактов (AgSnO2 + емкосн. W): для коммутации различных нагрузок (от средних до больших), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC, макс. пусковой ток 80 А
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Крепление с помощью защелок на стандартных монтажных рейках EN-типа
Четкая и понятная маркировка клемм с помощью маркировочного материала Phoenix Contact
Модульный устанавливаемый на монтажную рейку корпус EMG шириной 17,5 мм
Удобный вставной корпус
Удобство обслуживания