PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B
-
Модуль расширения
2981046
Одно- или двухканальное расширение контактов, 5 НО контактов, 1 НЗ контакт, 1 цепь обратной связи, ширина: 22,5 мм, штекерная клемма push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Реле безопасности |
Серия изделий | PSRclassic |
Применение | Модуль расширения |
Управление | 1- и 2-канальная |
Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,21 Вт |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Базовая изоляция 4 кВ: между всеми токовыми цепями и корпусом Безопасное разделение, усиленная изоляция 6 кВ: между A1/A2, 11/12, 23/24, 71/72 и 33/34, 43/44, 53/54, 63/64 |
Питание | |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В AC/DC -15 % / +10 % |
Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 81 мА (AC) |
тип. 71 мА (DC) | |
Потребляемая мощность на US | тип. 1,94 Вт (AC) |
тип. 1,7 Вт (DC) | |
Ток включения | тип. 175 мА (Δt = 5 мс при Us) |
Время фильтрации | 2 мс (на A1 при резком падении напряжения при Us) |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Варистор |
Реле: Цепи активации (23/24 ... 63/64) | |
Количество выходов | 5 |
Исполнение контакта | 5 цепей активации |
Материал контакта | AgSnO2 |
Коммутационное напряжение | мин. 5 В AC/DC |
макс. 250 В AC/DC | |
Коммутационная способность | мин. 50 мВт |
Ток включения | мин. 10 мА |
макс. 20 A (Δt 100 мс) | |
Коммутационная способность согласно МЭК 60947-5-1 | 2,5 A (24 B (DC13)) |
3 A (230 B (AC15)) | |
Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) | 4 A (24 В DC) |
4 A (230 В AC) | |
Предельный ток длительной нагрузки | 6 A (Cоблюдайте кривые) |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (Cоблюдайте кривые) |
Частота переключения | макс. 1 Гц |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | Учитывайте ограничение рабочих характеристик и кривую предельной нагрузки |
Мощность отключения (индуктивная нагрузка), максимальная | Учитывайте ограничение рабочих характеристик и кривую предельной нагрузки |
Выходные предохранители | 10 A gL / gG |
Реле: Сигнальная цепь (71/72) | |
Количество выходов | 1 |
Исполнение контакта | 1 сигнальная цепь |
Материал контакта | AgSnO2 |
Коммутационное напряжение | мин. 5 В AC/DC |
макс. 250 В AC/DC | |
Коммутационная способность | мин. 50 мВт |
Ток включения | мин. 10 мА |
макс. 20 A (Δt 100 мс) | |
Коммутационная способность согласно МЭК 60947-5-1 | 2,5 A (24 B (DC13)) |
3 A (230 B (AC15)) | |
Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) | 4 A (24 В DC) |
4 A (230 В AC) | |
Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 |
Частота переключения | макс. 1 Гц |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | См. кривую предельной нагрузки |
Мощность отключения (индуктивная нагрузка), максимальная | См. кривую предельной нагрузки |
Выходные предохранители | 6 A (gL/gG) |
Реле: цепь оповещения (11/12) | |
Количество выходов | 1 |
Исполнение контакта | 1 цепь оповещения |
Материал контакта | AgSnO2 |
Коммутационное напряжение | макс. 250 В AC/DC |
мин. 5 В AC/DC | |
Коммутационная способность | мин. 50 мВт |
Ток включения | макс. 20 A (Δt 100 мс) |
Коммутационная способность согласно МЭК 60947-5-1 | 2,5 A (24 B (DC13)) |
3 A (230 B (AC15)) | |
Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) | 4 A (24 В DC) |
4 A (230 В AC) | |
Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 |
Частота переключения | макс. 1 Гц |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | См. кривую предельной нагрузки |
Мощность отключения (индуктивная нагрузка), максимальная | См. кривую предельной нагрузки |
Выходные предохранители | 6 A (gL/gG) |
Технология подключения | |
вставной | да |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 112 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
Материал корпуса | PA |
Данные по технике безопасности | |
Категория останова | 0 |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
Категория | 4 (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
Уровень эффективности (PL) | e (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Рабочая высота | макс. 2000 м (через NN) |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 15г |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
CE | |
Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
Номер артикула | 2981046 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNA |
Ключ изделия | DNA152 |
GTIN | 4017918915520 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 207,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 20,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ef99455f-dd90-451d-b367-bc97d6785ff7 |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 3,96 кг CO2e |
Преимущества для вас
1- и 2-канальное управление
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс