The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PSR-SPP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 - Реле безопасности
2900526

Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитного щита до SIL 3 или категории  4, PL e согласно EN ISO 13849, 2-канальный режим, 2 цепи активации, входное номинальное напряжение: 24 В DC, штекерная клемма Push-in

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
Усиленная изоляция
2-канальное управление
2 цепи активации, 1 сигнальная цепь