PSR-SPP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B
-
Реле безопасности
2963941
Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитного щита до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, 2-канальный режим, 3 цепи активации, входное номинальное напряжение: 24 В DC, штекерная клемма Push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Реле безопасности |
Серия изделий | PSRclassic |
Применение | Аварийный останов |
Контроль положения защитной двери | |
Управление | 2-канальный |
Долговечность механическая | прибл. 107 коммутационных циклов |
Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Время | |
Время срабатывания, типовое | тип. 150 мс (при Us автоматический пуск) |
Тип. время притяжения при Us | тип. 250 мс (при Us/при управлении через A1) |
Время возврата, типовое | тип. 20 мс (при Us при запросе через круг датчиков) |
тип. 45 мс (при Us/при запросе через A1) | |
Время перезапуска | < 1 c (Время загрузки) |
Время возврата в состояние готовности | < 1 c (по запросу функции безопасности) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 16,44 Вт (US = 26,4 В, IL² = 72 А², Pобщий макс = 2,04 Вт + 14,4 Вт) |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | См. раздел «Координация изоляции» |
Питание | |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -15 % / +10 % |
Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 70 мА (при US) |
Потребляемая мощность на US | тип. 1,68 Вт |
Ток включения | < 3,5 A (тип. при US, Δt = 3 мс) |
Время фильтрации | 5 мс (при провалах напряжения при Us) |
Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности; Cтабилитроны |
Цифровой: Логика (S12, S22) | |
Описание входа | обеспечивает безопасность |
Количество входов | 2 |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC (S12) |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 20,4 В ... 26,4 В (S12) |
Диапазон входного тока cигнал "0" | 0 мА ... 2 мА |
Ток включения | < 100 мА (тип. при US на S12) |
> -100 мА (тип. при US на S22) | |
Время фильтрации | Недопустимы тестовые импульсы |
Синхронность | ∞ |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 50 Ω |
Защитная схема | Cтабилитроны |
Потребляемый ток | 38 мА (тип. при US на S12) |
-38 мА (тип. при US на S22) | |
Цифровой: Цепь пуска (S34) | |
Описание входа | не обеспечивает безопасность |
Количество входов | 1 |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 20,4 В ... 26,4 В |
Ток включения | < 6 мА (тип. при US) |
Время фильтрации | Недопустимы тестовые импульсы |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 50 Ω |
Защитная схема | Cтабилитроны |
Потребляемый ток | 1 мА (тип. при US) |
Реле: Цепи активации (13/14, 23/24, 33/34) | |
Описание выходов | 2 NO последовательно, с функцией безопасности, без потенциала |
Количество выходов | 3 |
Исполнение контакта | 3 цепи активации |
Материал контакта | AgSnO2 |
Коммутационное напряжение | мин. 10 В AC/DC |
макс. 250 В AC/DC | |
Коммутационная способность | мин. 100 мВт |
Ток включения | мин. 10 мА |
макс. 6 A | |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 A |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (Cоблюдайте кривые) |
Частота переключения | макс. 0,5 Гц |
Долговечность механическая | 107 коммутационных циклов |
Выходные предохранители | 10 A gL / gG (Высокие требования) |
4 A gL / gG (Низкие требования) | |
Реле: Сигнальная цепь (41/42) | |
Описание выходов | 2 NC параллельно, без функции безопасности, без нулевого потенциала |
Количество выходов | 1 |
Исполнение контакта | 1 сигнальная цепь |
Материал контакта | AgSnO2 |
Коммутационное напряжение | мин. 10 В AC/DC |
макс. 250 В AC/DC | |
Коммутационная способность | мин. 100 мВт |
Ток включения | мин. 10 мА |
макс. 6 A | |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 A (Сигнальная цепь) |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 36 A2 |
Частота переключения | макс. 0,5 Гц |
Долговечность механическая | 107 коммутационных циклов |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | Учитывайте ограничение рабочих характеристик и кривую предельной нагрузки |
Выходные предохранители | 6 A gL / gG |
Технология подключения | |
вставной | да |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Индикатор состояния | 3 x СИД (зел.) |
Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 112 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
Материал корпуса | PA |
Данные по технике безопасности | |
Категория останова | 0 |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
Категория | 4 |
Уровень эффективности (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 коммутационных циклов/год) |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 15г |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
CE | |
Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
Номер артикула | 2963941 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNA |
Ключ изделия | DNA113 |
Страница каталога | Стр. 21 (IF-2009) |
GTIN | 4017918904784 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 192,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 159,02 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9d33e01f-c21b-422c-b23e-244303eef29c |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
2-канальное управление
3 цепи активации, 1 сигнальная цепь
Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс