PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/T10S - Реле безопасности
2981509

Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитного щита до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, автоматическая или ручная активация, 3 замыкающих контакта, 1 НЗ контакт, 2 замыкающих контакта с задержкой отключения 10 с, штекерная клемма push-in

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

До категории 3/PL d согласно EN ISO 13849-1, SIL 2 для контактов с задержкой
До категории 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508 для контактов без задержки
1- и 2-канальное управление
3 контакта без задержки срабатывания и 2 с задержкой
Нерегулируемое время задержки в диапазоне от 10 с
Для контроля аварийного останова и положения защитных дверей, а также анализа сигналов от световых барьеров