PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 3
-
Реле безопасности
2981224
Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитного щита до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, автоматическая или ручная активация, 3 замыкающих контакта, 1 НЗ контакт, 2 замыкающих контакта с задержкой отключения 3 с, штекерные клеммы с винтовым зажимом
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Реле безопасности |
Применение | Аварийный останов |
Контроль положения защитной двери | |
Световой барьер | |
Управление | 1- и 2-канальная |
Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3,6 Вт |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Базовая изоляция 4 кВ: между всеми токовыми цепями и корпусом. Безопасное разделение, усиленная изоляция 6 кВ: между 13/14, 23/24, 33/34 и остальными токовыми цепями между 13/14, 23/24, 33/34 |
Общая информация | |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -15 % / +10 % |
Потребляемая мощность на US | тип. 3,6 Вт |
Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 150 мА |
Ток включения | 200 мА (при US) |
< 40 мА (при Us/Ix на S10) | |
< 150 мА (при Us/Ix на S12) | |
> -60 мА (при Us/Ix на S22) | |
< 40 мА (при Us/Ix на S34) | |
< 40 мА (при US/Ix на S35) | |
Потребляемый ток | < 40 мА (при Us/Ix на S10) |
< 40 мА (при Us/Ix на S12) | |
> -40 мА (при Us/Ix на S22) | |
0 мА (при Us/Ix на S34) | |
< 5 мА (при US/Ix на S35) | |
Напряжение входной, пусковой и обратной цепи | 24 В DC -15 % / +10 % |
Время фильтрации | 1 мс (на A1 при резком падении напряжения при Us) |
макс. 1,5 мс (на S10, S12; ширина тестового импульса) | |
7,5 мс (к S10, S12; частота тестового импульса) | |
Частота тестового импульса = 5 x ширина тестового импульса | |
Время срабатывания, типовое | < 600 мс (автоматический пуск) |
< 70 мс (ручной пуск) | |
Тип. время притяжения при Us | < 600 мс (при управлении с помощью А1) |
Время возврата, типовое | < 20 мс (при управлении с помощью S11/S12 и S21/S22) |
< 20 мс (при управлении с помощью А1) | |
Синхронность | ∞ |
Время возврата в состояние готовности | < 1 c |
Временя задержки | K3(t), K4(t) установлены в зависимости от модели |
Частота переключения максимальная | 0,5 Гц |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | около 11 Ω (Входная и пусковая цепь при US) |
Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
Индикатор состояния | 4 x СИД (зеленых) |
Исполнение контакта | 5 цепей активации |
1 сигнальная цепь | |
Материал контакта | AgSnO2 |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC (Следует учитывать кривую нагрузки) |
Минимальное напряжение переключения | 5 В AC/DC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 A (Замыкающий контакт, учитывайте кривые изменения характеристик) |
6 A (Размыкатель) | |
Максимальный пусковой ток | 20 A (Δt 100 мс, контакты без задержки) |
8 A (контакты с задержкой срабатывания) | |
Минимальный пусковой ток | 10 мА |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 55 A2 (Cоблюдайте кривые) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 144 Вт (24 В постоянного тока, τ = 0 мс) |
288 Вт (48 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
110 Вт (110 В пост. тока, τ = 0 мс, контакты с задержкой: 77 Вт) | |
88 Вт (220 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
1500 ВА (250 В перем. тока, τ = 0 мс, контакты с задержкой: 2000 ВА) | |
Мощность отключения (индуктивная нагрузка), максимальная | 42 Вт (24 В пост. тока, τ = 40 мс, контакты с задержкой: 48 Вт) |
42 Вт (48 В пост. тока, τ = 40 мс, контакты с задержкой: 40 Вт) | |
42 Вт (110 В пост. тока, τ = 40 мс, контакты с задержкой: 35 Вт) | |
42 Вт (220 В пост. тока, τ = 40 мс, контакты с задержкой: 33 Вт) | |
Коммутационная способность минимальная | 50 мВт |
Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) | 4 A (24 В DC) |
4 A (230 В AC) | |
Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) | 2,5 A (24 B (DC13)) |
3 A (230 В (AC15)) | |
Выходные предохранители | 10 A gL / gG (Замыкатель) |
6 A gL / gG (Размыкатель) |
Технология подключения | |
вставной | да |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Ширина | 45 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | желтый |
Материал корпуса | PBT |
Данные по технике безопасности | |
Категория останова | 0 |
1 | |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
Категория | 4 (Контакты без задержки срабатывания) |
3 (контакты с задержкой срабатывания) | |
Уровень эффективности (PL) | e (для контактов с задержкой PL d) |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (для контактов с задержкой SIL 2) |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (для контактов с задержкой SIL 2) |
Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (для контактов с задержкой SIL 2) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 15г |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2981224 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DNA |
Ключ изделия | DNA132 |
Страница каталога | Стр. 230 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918949020 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 417,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 417,8 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Нерегулируемое время задержки в диапазоне от 3 с
1- и 2-канальное управление
3 контакта без задержки срабатывания и 2 с задержкой
Для контроля аварийного останова и положения защитных дверей, а также анализа сигналов от световых барьеров
Ручной контроль и автоматическая активация
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс