PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC
-
Реле безопасности
2904956
Реле безопасности для контроля антивалентных сигнальных датчиков до SIL 3, кат. 4, PL e, 2-канальное, антивалентный режим, автоматический запуск, 1 цепь активации, US = 24 В DC, винтовая клемма
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Реле безопасности |
Серия изделий | PSRmini |
Применение | Антивалентные датчики сигналов |
Контроль положения защитной двери | |
электромагнитный выключатель | |
Управление | 2-канальный |
Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Время | |
Время срабатывания, типовое | < 175 мс |
Тип. время притяжения при Us | < 250 мс (при управлении с помощью А1) |
Время возврата, типовое | < 20 мс (при управлении с помощью A1 или S12 иS13) |
Время перезапуска | 1 c (Время загрузки, после включения напряжения питания) |
Время возврата в состояние готовности | < 500 мс |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3 Вт (US = 26,4 В, IL² = 36A², Pобщий макс = 1,2 Вт +1,8 Вт) |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Безопасное разделение, усиленная изоляция 6 кВ между входной цепью и цепью активации Базовая изоляция 4 кВ между всеми токовыми цепями и корпусами |
Питание | |
Наименование | A1/A2 |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 20,4 В DC ... 26,4 В DC |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -15 % / +10 % |
Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 42 мА |
Потребляемая мощность на US | тип. 1 Вт |
Ток включения | 4,5 A (Δt < 120 µs при Us) |
Время фильтрации | 1 мс (на A1 при резком падении напряжения при Us) |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
Последовательная защита от неправильной полярности |
Цифровой: Цепь датчика (S12, S13) | |
Описание входа | входы датчиков с функцией безопасности |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC (для безопасного отключения; на S12) |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 20,4 В DC ... 26,4 В DC |
Диапазон входного тока cигнал "0" | 0 мА ... 2 мА (для безопасного отключения; на S12) |
Ток включения | < 20 мА (тип. при US) |
Время фильтрации | макс. 1,5 мс (Ширина тестового импульса: низкий тестовый импульс) |
Частота тестового импульса = 5 x ширина тестового импульса | |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
Защитная схема | Cтабилитроны |
Потребляемый ток | < 5 мА (при Us/Ix на S12) |
< 5 мА (при Us/Ix на S13) | |
Цифровой: Цепь пуска (S35) | |
Описание входа | не обеспечивает безопасность |
Количество входов | 1 |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 20,4 В DC ... 26,4 В DC |
Ток включения | < 10 мА |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
Защитная схема | Cтабилитроны |
Потребляемый ток | < 10 мА |
Реле: Цепь активации (13/14) | |
Описание выходов | безопасные замыкающие контакты |
Количество выходов | 1 (без задержки) |
Исполнение контакта | 1 цепь активации |
Материал контакта | AgSnO2 |
Коммутационное напряжение | мин. 12 В AC/DC |
макс. 250 В AC/DC | |
Коммутационная способность | мин. 60 мВт |
Ток включения | мин. 3 мА |
макс. 6 A | |
Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 36 A2 (Cоблюдайте кривые) |
Частота переключения | макс. 0,1 Гц |
Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
Выходные предохранители | 6 A gL / gG |
4 A gL / gG (для применения в устройствах с низкими требованиями к безопасности) | |
Оповещение: M1 | |
Описание выходов | не обеспечивает безопасность |
Количество выходов | 1 (цифровой, PNP) |
Напряжение | 22 В DC (Us - 2 В) |
Ток | макс. 100 мА |
Максимальный пусковой ток | 500 мА (Δt = 1 мс при Us) |
Защитная схема | Cтабилитроны |
Технология подключения | |
вставной | нет |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 26 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Индикатор состояния | 2 x СИД (зеленых) |
Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
Ширина | 6,8 мм |
Высота | 93,1 мм |
Глубина | 102,5 мм |
Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
Материал корпуса | PBT |
Данные по технике безопасности | |
Категория останова | 0 |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
Категория | 4 |
Уровень эффективности (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 коммутационных циклов/год) |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 15г |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, амплитуда 0,15 мм, 2g |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
Номер артикула | 2904956 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNA |
Ключ изделия | DNA171 |
GTIN | 4046356904063 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 86 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 69 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a233516c-6027-43fb-bf3a-16cc5cb48c5d |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061
Небольшая ширина корпуса, всего 6,8 мм
Двухканальное неравнозначное управление
1 цепь активации, 1 цифровой сигнальный выход
Автоматическая активация
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс