PSR-MS25-1NO-1DO-24DC-SC - Реле безопасности
2904951

Реле безопасности для аварийного останова и защитной дверцы до SIL 1, кат. 1, PL c, в зависимости от приложения до SIL 3, кат. 4, PL e, 1-канальный режим, ручной контроль запуска, 1 цепь активации, US = 24 В DC, винтовая клемма

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

В зависимости от приложения до кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061
Небольшая ширина корпуса, всего 6,8 мм
1-канальное управление
1 цепь активации, 1 цифровой сигнальный выход
вручную контролируемая активация