PSR-MC45-3NO-1DO-24DC-SP
-
Реле безопасности
1082029
Предохранительное реле для аварийного останова, защитной дверцы и световой завесы до SIL 3, кат. 4, PL e, 1- или 2-канальный режим, автоматический или ручной, контроль пуска, 3 цепи активации, US = 24 В DC, вставная клемма push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Реле безопасности |
Серия изделий | PSRmini |
Применение | Аварийный останов |
Контроль положения защитной двери | |
Транспондер | |
Световой барьер | |
Управление | 1- и 2-канальная |
Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Время | |
Время срабатывания, типовое | < 100 мс (автоматический пуск) |
< 100 мс (контролируемый ручной пуск) | |
Тип. время притяжения при Us | < 100 мс (при управлении с помощью А1) |
Время возврата, типовое | < 20 мс (при запросе при помощи цепей тока) |
< 20 мс (при управлении через A1; применимое отключение питания через A1/A2 недопустимо) | |
Время перезапуска | < 1 c (Время загрузки) |
Время возврата в состояние готовности | 500 мс (по запросу функции безопасности) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 17,21 Вт (при UB = 30 В , IL² = 72 A²) |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Базовая изоляция 4 кВ между всеми токовыми цепями |
Базовая изоляция 4 кВ между всеми токовыми цепями и корпусом | |
Питание | |
Наименование | A1/A2 |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % / +25 % (внешний предохранитель) |
Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 75 мА |
Потребляемая мощность на US | тип. 1,8 Вт |
Ток включения | тип. 2,2 A (Δt = 300 µs при Us) |
Время фильтрации | 1 мс (на A1 при резком падении напряжения при Us) |
Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности |
Ограничительный диод 33 В |
Цифровой: Цепь датчика (S10, S12, S22) | |
Описание входа | входы датчиков с функцией безопасности |
NPN (S10, S12), PNP (S22) | |
Количество входов | 3 |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В ... 5 В (S10, S12) |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 19,2 В ... 30 В |
Диапазон входного тока cигнал "0" | 0 мА ... 2 мА (S10, S12) |
Ток включения | < 5 мА (тип. при US на S10/S12, Δt = 500 мкс) |
> -5 мА (тип. при US на S22, Δt = 500 мкс) | |
Время фильтрации | макс. 3 мс (Ширина тестового импульса: низкий тестовый импульс) |
> 1 c (Частота тестового импульса, низкий тестовый импульс) | |
При ширине тестового импульса < 1 мс: частота тест. импульса = 5 x ширина тест. импульса | |
макс. 1 мс (Ширина тестового импульса, высокий тестовый импульс) | |
> 100 мс (Частота тестового импульса, высокий тестовый импульс) | |
Если тестовые импульсы не требуются для функций безопасности, их необходимо отключить. | |
Синхронность | ∞ |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
Защитная схема | Ограничительный диод 38,6 В |
Потребляемый ток | < 4 мА (тип. при US на S10/S12) |
> -15 мА (тип. при US на S22/0 В) | |
Цифровой: Цепь пуска (S34, S35) | |
Описание входа | не обеспечивает безопасность |
NPN | |
Количество входов | 2 |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Ток включения | < 10 мА (тип. при US, Δt = 500 мкс) |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
Защитная схема | Ограничительный диод 38,6 В |
Потребляемый ток | 2,5 мА (тип. при US на S34) |
1 мА (тип. при US на S35) |
Реле: Цепи активации (13/14, 23/24, 33/34) | |
Описание выходов | по 2 NO последовательно, с функцией безопасности, с нулевым потенциалом |
Количество выходов | 3 |
Исполнение контакта | 3 цепи активации |
Материал контакта | AgSnO2 |
Коммутационное напряжение | мин. 5 В AC/DC |
макс. 250 В AC/DC (Следует учитывать кривую нагрузки) | |
Коммутационная способность | мин. 50 мВт |
Ток включения | мин. 10 мА AC/DC |
макс. 6 A | |
Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (Cоблюдайте кривые) |
Частота переключения | 0,5 Гц |
Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
Выходные предохранители | 6 A gL / gG |
Оповещение: M1 | |
Описание выходов | PNP |
не обеспечивает безопасность | |
Количество выходов | 1 |
Напряжение | около 23 В DC (Us - 1 B) |
Ток | макс. 100 мА |
Максимальный пусковой ток | 1 A (Δt = 5 мс при Us) |
Частота коммутации | 0,5 Гц (Активн.) |
Защитная схема | Ограничительный диод 33 В |
Защита от короткого замыкания | да |
Технология подключения | |
вставной | да |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Индикатор состояния | 2 x СИД (зеленых) |
Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 117,4 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
Материал корпуса | PA |
Данные по технике безопасности | |
Категория останова | 0 |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
Категория | 4 |
Уровень эффективности (PL) | e (5 A DC13; 8760 коммутационных циклов/год или 5 A AC15; 2190 коммутационных циклов/год) |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 15г для Δt = 11 мс (продолжительная ударная нагрузка: 10г для Δt = 16 мс) |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
CE | |
Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
Номер артикула | 1082029 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNA |
Ключ изделия | DNA181 |
GTIN | 4055626811956 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 224,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 180,24 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0685bee8-2dff-4e54-b931-1ce03eb289a5 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061
1- и 2-канальное управление
3 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
Дополнительный контроль с перекрестной схемой
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс