BV
ID допуска: 59146/A0 BVDNV
ID допуска: TAE00002TT-05Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 24 A |
Функциональный распределительный блок, для шины KNX при монтаже в зданиях, отдельный блок с внутренней перемычкой, цвет в соответствии с кодировкой кабеля EIB, расположение: парами, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 24, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 24 A |