RVS 10-TP(2,4X0,8)L - Распределительная панель
3192038

Распределительная панель, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 5 A, тип подключения: TERMI-POINT®, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. и 10-ый ярус, cечение: 0,22 мм2 - 0,56 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Красно-белая разметка в виде чередующихся положительных/отрицательных обозначений 1 ... 10 или a ... k четко идентифицирует ряды штыревых выводов и облегчает поиск и подключение необходимых зажимов
Внешние ребра корпуса можно использовать в качестве борта кабельного канала, таким образом облегчается прокладка кабелей и обеспечивается возможность использования стандартных крышек для кабельных каналов
Элемент RVS 10 имеет с каждой стороны по 10 штыревых выводов сечением 2,4 х 0,8 мм для подсоединения входных и выходных проводников по технологии TERMI-POINT®(TP)