cULus Recognized
ID допуска: E60425-19920306Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Электропроводка, выполняемая по месту монтажа | 300 В | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Заводская проводка | 50 В | 8 A | 24 - 16 |
The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country
Штекер TWIN для печатных плат, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: TFMC 1,5/..-ST, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Электропроводка, выполняемая по месту монтажа | 300 В | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Заводская проводка | 50 В | 8 A | 24 - 16 |