The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SPC 4/ 3-ST-6,35 - Разъемы для печатной платы
1232901

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 4 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: SPC 4/..-ST, размер шага: 6,35 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 4, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах

Часто задаваемые вопросы


В каком цвете доступны артикулы?

Стандартный цвет этого артикула - черный. В настоящее время готовится к выпуску вариант зеленого цвета.


Можно ли заменить штекерный соединитель без фланца на штекерный соединитель с фланцем?

Штекерный соединитель с верхним фиксатором может устанавливаться на тот же разъем на плату, что и штекерный соединитель без фланца. Дополнительное пространство на разъеме на плату не требуется.