PTDA 1,5/ 9-PH-3,5 2BD:-9Q SO - Разъемы для печатной платы
1028255

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 240 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 9, cемейство изделий: PTDA 1,5/..-PH, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, расположение выводов: Линейное двойное расположение выводов, штекерная система: COMBICON PST 1,0, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Закругленная конструкция для индивидуального проектирования устройств